ROTA NC plus 2 215-66/2 Z170-SV60°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 1348229
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 2-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 66 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- ストローク / ジョー: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 66 kN
- 最大作動力: 28 kN
- 最大RPM: 4200 1/min
- 重量: 20 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 6 (Z170) |
セレーション | 1.5 mm x 60° |
最大RPM [1/min] | 4200 |
最大把持力 [kN] | 66 |
最大作動力 [kN] | 28 |
ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
ピストンストローク (H) [mm] | 20 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.12 |
重量 [kg] | 20 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、取扱説明書