ROTA NC plus 2 315-104/4 Z220-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 1316850
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 4-ジョー・ウェッジフック・チャック
- 貫通穴: 104 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- ストローク / ジョー: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 105 kN
- 最大作動力: 45 kN
- 最大RPM: 2000 1/min
- 重量: 51 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
セレーション | 1/16" x 90° |
最大RPM [1/min] | 2000 |
最大把持力 [kN] | 105 |
最大作動力 [kN] | 45 |
ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
ピストンストローク (H) [mm] | 20 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.71 |
重量 [kg] | 51 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書