ROTA NCE 315-106 A11-SV60°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 808047
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 重量减轻的动力车床卡盘
- 通孔: 106 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 单指行程: 5.8 mm
- 活塞行程: 25 mm
- 最大夹持力*: 155 kN
- 最大启动力: 58 kN
- 最大旋转速度: 3500 1/min
- 重量: 49.8 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 155.0 |
| 最大启动力 [kN] | 58.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.8 |
| 活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.62 |
| 重量 [kg] | 49.8 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls, oogbout en bedieningshandleiding