ROTA NCE 315-106 A11-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 808043
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 計量旋盤パワーチャック
- 貫通穴: 106 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 11
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 片側ストローク: 5.8 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 155 kN
- 最大作動力: 58 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 49.8 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 155.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 58.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.8 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 25.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.62 |
| Gewicht [kg] | 49.8 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls, oogbout en bedieningshandleiding