ROTA NCE 315-106 Z220-SV60°
3-klauwplaat met doorgaand gat
ID 808044
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 106 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Slag per klem: 5.8 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 155 kN
- Max. bedieningskracht: 58 kN
- Max. draaisnelheid: 3500 1/min
- Gewicht: 37.7 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| 最大回転速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 155.0 |
| 最大作動力 [kN] | 58.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.8 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 25.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.44 |
| 重量 [kg] | 37.7 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、センタースリーブ、アイボルト、取扱説明書