ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°
Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.
ID 854107
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 72 kN
- Max. bedieningskracht: 30 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
- Gewicht: 15 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 72.0 |
| 最大启动力 [kN] | 30.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.067 |
| 重量 [kg] | 15.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺栓的 T 形螺母、卡盘安装螺栓和操作手册