ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV60°
貫通穴および遠心力補償付き動力旋盤用チャック
ID 854108
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 遠心力補正システム
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 72 kN
- 最大作動力: 30 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 14 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 (Z140) |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 72.0 |
| 最大启动力 [kN] | 30.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
| 活塞行程(H) [mm] | 20.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.063 |
| 重量 [kg] | 14.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺栓的 T 形螺母、卡盘安装螺栓和操作手册