arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV60°

ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV60°

Napędzany uchwyt tokarski z otworem przelotowym i funkcją kompensacji siły odśrodkowej

Identyfikator 854118

Standardowe uchwyty tokarskie z otworem przelotowym

Cechy produktu:
  • Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
  • System kompensacji siły odśrodkowej
  • Otwór przelotowy: 66 mm
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfejs szczęki: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 5.3 mm
  • Skok tłoka: 20 mm
  • Maks. siła mocowania: 100 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 42 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 6000 1/min
  • Masa: 19 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 6 (Z170)
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 6000.0
最大把持力 [kN] 100.0
最大作動力 [kN] 42.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.12
重量 [kg] 19.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding