arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV90°

ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV90°

Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.

ID 854127

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
  • Doorgaand gat: 86 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 140 kN
  • Max. bedieningskracht: 60 kN
  • Max. draaisnelheid: 4500 1/min
  • Gewicht: 33 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 4500.0
Max. opspankracht [kN] 140.0
Max. bedieningskracht [kN] 60.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.3
Gewicht [kg] 33.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding