ROTA NCF plus 2 315-104 Z220-SV90°
Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.
ID 854136
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
- Doorgaand gat: 104 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. bedieningskracht: 70 kN
- Max. draaisnelheid: 4000 1/min
- Gewicht: 47 kg
技术细节
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 160.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 70.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.61 |
| Gewicht [kg] | 47.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding