arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA 2B 250 Z220-KV

ROTA 2B 250 Z220-KV

Silové upínacie skľučovadlo bez priechodného otvoru

Identifikačné číslo 813061

Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
  • Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 16 mm
  • Zdvih piesta: 28 mm
  • Max. upínacia sila: 75 kN
  • Max. ovládacia sila: 61 kN
  • Max. počet otáčok: 2700 1/min
  • Hmotnosť: 22 kg
Typ vretena ISO 702-4
Veľkosť vretena Nr. 8 (Z220)
Zúbkovanie Pero a drážka
Max. počet otáčok [1/min] 2700.0
Max. upínacia sila [kN] 75.0
Max. ovládacia sila [kN] 61.0
Zdvih/čeľusť [mm] 16.0
Zdvih piesta (H) [mm] 28.0
Moment zotrvačnosti [kgm²] 0.16
Hmotnosť [kg] 22.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册