arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 165 A5-KV

ROTA NCO 165 A5-KV

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856003

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.4 mm
  • Corsa del pistone: 24 mm
  • Forza di serraggio max.: 72 kN
  • Forza di azionamento max: 30 kN
  • Numero di giri max.: 6000 1/min
  • Peso: 13 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 6000.0
最大夹持力* [kN] 72.0
最大启动力 [kN] 30.0
行程/卡爪 [mm] 6.4
活塞行程(H) [mm] 24.0
惯性矩 [kgm²] 0.04
重量 [kg] 13.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册