arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 210 A6-SV90°

ROTA NCO 210 A6-SV90°

旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし

ID 856012

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 9 mm
  • ピストンストローク: 27 mm
  • 最大把持力: 95 kN
  • 最大作動力: 42 kN
  • 最大回転速度: 5000 1/min
  • 重量: 23 kg
Typ vretena ISO 702-1
Veľkosť vretena Nr. 6
Zúbkovanie 1/16" x 90°
Max. počet otáčok [1/min] 5000.0
Max. upínacia sila [kN] 95.0
Max. ovládacia sila [kN] 42.0
Zdvih/čeľusť [mm] 9.0
Zdvih piesta (H) [mm] 27.0
Moment zotrvačnosti [kgm²] 0.12
Hmotnosť [kg] 23.0

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku