arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 260 A8-SV90°

ROTA NCO 260 A8-SV90°

旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし

ID 856022

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 10 mm
  • ピストンストローク: 30 mm
  • 最大把持力: 150 kN
  • 最大作動力: 62 kN
  • 最大回転速度: 4500 1/min
  • 重量: 38 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 8
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 4500.0
最大夹持力* [kN] 150.0
最大启动力 [kN] 62.0
行程/卡爪 [mm] 10.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
惯性矩 [kgm²] 0.33
重量 [kg] 38.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册