ROTA NCO 260 Z220-SV90°
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 856020
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 片側ストローク: 10 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- 最大把持力: 150 kN
- 最大作動力: 62 kN
- 最大回転速度: 4500 1/min
- 重量: 34 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 4500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 150.0 |
| 最大作動力 [kN] | 62.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 10.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 30.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.3 |
| 重量 [kg] | 34.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル