arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 315 A8-SV90°

ROTA NCO 315 A8-SV90°

旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし

ID 856032

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 13 mm
  • ピストンストローク: 40 mm
  • 最大把持力: 190 kN
  • 最大作動力: 90 kN
  • 最大回転速度: 3600 1/min
  • 重量: 66 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 8
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 3600.0
最大把持力 [kN] 190.0
最大作動力 [kN] 90.0
ストローク / ジョー [mm] 13.0
ピストンストローク (H) [mm] 40.0
慣性モーメント [kgm²] 0.86
重量 [kg] 66.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册