arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 315 Z220-SV90°

ROTA NCO 315 Z220-SV90°

旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし

ID 856030

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 13 mm
  • ピストンストローク: 40 mm
  • 最大把持力: 190 kN
  • 最大作動力: 90 kN
  • 最大回転速度: 3600 1/min
  • 重量: 59 kg
Typ wrzeciona ISO 702-4
Wielkość wrzeciona Nr. 8 (Z220)
Zazębienie 1/16" x 90°
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 3600.0
Maks. siła mocowania [kN] 190.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 90.0
Skok/szczęka [mm] 13.0
Skok tłoka (H) [mm] 40.0
Moment bezwładności [kgm²] 0.77
Masa [kg] 59.0

Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi