arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 400 A11-SV90°

ROTA NCO 400 A11-SV90°

动力车床卡盘,无通孔

ID 856041

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 15 mm
  • 活塞行程: 45 mm
  • 最大夹持力*: 270 kN
  • 最大启动力: 120 kN
  • 最大旋转速度: 2500 1/min
  • 重量: 114 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 11
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 2500.0
最大夹持力* [kN] 270.0
最大启动力 [kN] 120.0
行程/卡爪 [mm] 15.0
活塞行程(H) [mm] 45.0
惯性矩 [kgm²] 2.36
重量 [kg] 114.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册