arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCF plus 2 315-104 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCF plus 2 315-104 Z220 RAPIDO-A2

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

ID 1520666

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 104 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • ジョーインターフェース: RAPIDO
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.3 mm
  • ピストンストローク: 20 mm
  • 最大把持力: 130 kN
  • 最大作動力: 58 kN
  • 最大回転速度: 3000 1/min
  • 重量: 54 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 8 (Z220)
セレーション RAPIDO
最大回転速度 [1/min] 3000.0
最大把持力 [kN] 130.0
最大作動力 [kN] 58.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.69
重量 [kg] 54.0

納品内容
チャック、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書が含まれます。