ROTA THW plus 185-52 A5-GBK
带卡爪快换系统的动力卡盘
ID 800612
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 52 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 6.7 mm
- 齿距: 4.712 mm
- 活塞行程: 23 mm
- 最大夹持力*: 64 kN
- 最大启动力: 36 kN
- 最大旋转速度: 5700 1/min
- 重量: 17 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 5700.0 |
| 最大把持力 [kN] | 64.0 |
| 最大作動力 [kN] | 36.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.7 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.712 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 23.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.08 |
| 重量 [kg] | 17.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, chiave di disinnesto, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso