arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
VERO-S イケール

VERO-S イケール

VERO-S イケール
VERO-S と組み合わされたイケールは適応性がはるかに高く、セットアップコストを削減します。

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • VERO-S 인터페이스
    매우 높은 반복 정확도를 통해 클램핑 장치의 신속한 교체
  • 속이 비어 있는 안정적인 본체 디자인
    뛰어난 강성, 우수한 진동 감쇠 기능
  • 베이스 플레이트에 대한 직각도: 0.01mm - 200mm
    기본 정확도가 우수하여 툼스톤 표면을 추가로 그라인딩할 필요가 없음
  • 표준화된 팔레트 크기
    모든 일반 가공 플레이트 400 x 400mm, 500 x 500mm에 적합
  • 기계 테이블에 위치시키기 위해 표준으로 통합된 2개의 인터페이스
    DIN 55 201 및 JIS 6337-1980에 맞춰 공작 기계에 신속하고 간편하게 적용

옵션 및 특별 정보

  • 뛰어난 유연성을 제공하는 VERO-S
    SCHUNK의 VERO-S 툼스톤에는 VERO-S NSE-T3 138-V1 퀵 체인지 팔레트 모듈이 설치되어 있습니다. 이러한 툼스톤에는 매우 짧은 시간 내에 거대한 SCHUNK 모듈형 시스템의 클램핑 장치를 장착할 수 있습니다. 이는 설치 시간을 드라마틱하게 최소화하는 동시에 기계 가동 시간을 늘리는 장점을 제공합니다.
  • VERO-S 툼스톤은 각각 400 x 400mm 또는 500 x 500mm 팔레트 크기의 이중 각진, 삼각형 및 팔각형 삭제 표시로 공급됩니다. 모듈 행당 하나의 중앙 연결을 사용하여 모듈을 간편하게 신속히 잠금 해제가 가능합니다.