SPK 260 SV90°
ジョーボックス
ID 812171
ジョーボックス 標準バージョン
特長:
特長:
- 穿孔なしジョーボックス
- トラック幅範囲: 220 - 260 mm
- T-スロット幅範囲: 28 - 36 mm
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- チャックジョーの調整幅: 100 mm
- 最大把持力: 75 kN
- 最大トルク: 360 Nm
- 重量: 68.8 kg
- ジョーボックスは穴のない状態で提供されます
- ご注文の場合、ゲージとクロスバーは該当するフェースプレートに合わせて調整されます。
- お客様向けに仕様の調整を行う場合は、テーブル図面が必要です。
- 適切なステップモデルのダウンロードはPARTcommunityからのみ可能です。
技術的詳細
| Serração | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 75.0 |
| Máx. torque [Nm] | 360.0 |
| Faixa de ajuste da castanha de placa [mm] | 100 |
| Min. largura do medidor [mm] | 220.0 |
| Máx. largura do medidor [mm] | 260.0 |
| Min. Ranhura em T [mm] | 28.0 |
| Máx. Ranhura em T [mm] | 36.0 |
| Peso [kg] | 68.8 |
Escopo de fornecimento
Caixa de castanhas, parafusos de montagem, porcas de colarinho, travessa (adaptada à placa frontal), parafusos de olhal, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem chave de boca