ROTA MEM 195
メンブレンチャック
ID 1652804
標準メンブレンチャック
特長:
特長:
- ベーシックチャック
- 固定メンブレンなし
- 直線凹部マウント: Ø152 g4
- クランプ範囲 Ø 円筒形: 50 - 110 mm
- クランプ範囲 Ø ピッチ円: 80 - 140 mm
- 最大クランプ長さ: 50 mm
- クランプ力範囲 軸方向: 2 - 20 kN
- クランプ力範囲 半径方向: 3.1 - 31 kN
- 最大回転速度: 5000 1/min
- 重量: 15.5 kg
- 円筒のクランプは、MCM コレットチャックのクランプセットが提供します。
- クランプ範囲「ピッチ円」は、離散点でクランプするMCM Pinsクランプセットが提供します。
Technical details
| 最大回転速度 [1/min] | 5000.0 |
|---|---|
| 最小クランプ力 軸方向 [kN] | 2.0 |
| 最大クランプ力 軸方向 [kN] | 20.0 |
| 最小クランプ力 半径方向 [kN] | 3.1 |
| 最大クランプ力 半径方向 [kN] | 31.0 |
| 最大クランプ長さ [mm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 15.5 |
納品内容
ベーシックチャック、チャック取付ねじ、クランプ力低減用バネアセンブリ、取扱説明書; アタッチメントなし、固定メンブレンなし、クランプセットなし