arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AFS3 IOL 176 Illustrazione simile

AFS3 IOL 176

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 1536492

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Segmento di monitoraggio integrabile successivamente
  • Controllo attraverso l'IO-Link
  • Monitoraggio delle posizioni “aperto“ e “bloccato“ nonché per “bloccato senza perno di serraggio“
  • Monitoraggio presenza del pallet
  • Adatto per: Modulo Ø 176
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 44 x 38,2 x 16 mm
  • Raccordo filettato: M4
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Peso: 0.1 kg
Filetto M4
Peso [kg] 0.1

La fornitura comprende
Unità di interrogazione, istruzioni per l'uso