arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR-S 160/3 Illustrazione simile

STR-S 160/3

Morsetti riportati non lavorati con cava di fissaggio

ID 1516490

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 63 x 57 x 40 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 0.5 kg
Width [mm] 57.0
Height [mm] 40.0
Material 16MnCr5
Suitable for 160
Weight [kg] 0.5

Scope of delivery
Top jaw blanks