PDSC M16-65
アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準
ID 1398350
アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準
特長:
特長:
- 調整ネジ
- 貫通孔によるクランピング・ピンの固定向け
- ヘッド径: 22.6 mm
- ネジ : M16
- ねじ長さ: 65 mm
- 重量: 0.1 kg
技術的詳細
| Head diameter [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Thread | M16 |
| Screw length [mm] | 65.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Adjustment screw