DKS.C3 CIR22 4-PIN
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
ID 1469397
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- ドッキングステーション
- 制御ユニットのケーブルとプラグの引っ掛け用
- ドッキングステーション内のコネクターの有無を検出する誘導センサーを搭載
- 適合タイプ: 4 ピンコネクタ CIR22
- 寸法: 214 x 200 x 110 mm
- ケーブル長: 5 m
- 重量: 3 kg
技術的詳細
| Länge [mm] | 214.0 |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |