arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GFD

GFD

Manual set-up systems
Sistema di serraggio a punto zero meccanico molto piatto con elevate forze staffanti per applicazioni di fresatura generali

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Sistema modulare SCHUNK
    Svariate combinazioni di dispositivi standard di serraggio adatti per le macchine più diverse
  • Design estremamente piatto
    Per il massimo sfruttamento dello spazio disponibile nella zona di lavorazione
  • Forze traenti elevate
    Garantiscono la sicurezza di processo durante la lavorazione
  • Posizionamento tramite foro di montaggio poligonale
    Comportamento di collegamento semplicissimo con una precisione di concentricità pari a < 0,01 mm
  • 100% inossidabile
    Lunga durata e massima affidabilità di processo
  • Manipolazione semplice
    Smontaggio e pulizia rapidi
  • Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
    La forza staffante completa viene mantenuta per tutta la durata
  • Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
    Utilizzo ottimale dei pallet

Opzioni ed informazioni speciali

  • Basso! Preciso! Conveniente! – Il nuovo sistema di allestimento meccanico di SCHUNK
    Il sistema di allestimento GFD, estremamente piatto e preciso, è l'aggiunta manuale al vasto sistema modulare VERO-S. Le elevate forze staffanti delle piastre di serraggio consentono un serraggio a basse vibrazioni per applicazioni di fresatura generali, soprattutto in combinazione con i dispositivi di serraggio della famiglia KONTEC. Le piastre di allestimento GFD sono realizzate di serie in acciaio inossidabile e sono dotate di protezione antirotazione, il che le rende molto durevoli e flessibili nell'uso. Un meccanismo a bloccaggio automatico garantisce in ogni momento che i dispositivi di serraggio siano serrati in modo affidabile per il processo.