KSL 160
Consol plate
ID 814270
Accessories for standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- Consol plate
- Suitable for: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Chuck side: Z145
- Axis fixation: 20 H7
- Length: 220 mm
- Diameter: 160 mm
- Weight: 3.2 kg
技術的詳細
| 长度 [mm] | 220.0 |
|---|---|
| 合适的卡盘尺寸 [mm] | 160.0 |
| 重量 [kg] | 3.2 |
没有安装螺钉,没有固定式 T 形螺母
标配范围
控制台板