KSL 315
コンソールプレート
ID 814273
标准手动车床卡盘的附件
产品特性:
产品特性:
- 控制台板
- 适用于: ROTA-S plus 2.0 315-92
- 卡盘侧: Z300
- 轴向固定: 20 H7
- 长度: 410 mm
- 直径: 315 mm
- 重量: 20.5 kg
Détails techniques
| 长度 [mm] | 410.0 |
|---|---|
| 合适的卡盘尺寸 [mm] | 315.0 |
| 重量 [kg] | 20.5 |
没有安装螺钉,没有固定式 T 形螺母
标配范围
控制台板