Media transfer unit
Accessories for the standard quick-change pallet systems
汎用使用向けに、現行のすべての VERO-S クランピングステーション用のプラグ&ワークメディアトランスファーユニットを標準装備しています。
Description
利点と特長
- 汎用性
空圧式、油圧式、バキューム式コンポーネント用の標準メディアフィードスルーユニット - 後付けが簡単
新しい/既存のクランピングステーションとの柔軟で簡単な組み合わせが可能 - 柔軟に適合可能
メディアフィードスルーを上または下から固定可能 - デュアル作動
メディアフィードスルーを底部または側部から作動可能 - 高いシステム圧
250 bar 以下で搬送可能
オプション、その他
- フルード式コンポーネントの柔軟な使用
コンパクトな SCHUNK VERO-S MDN メディアフィードスルーは汎用的に使用可能で、固定式ワーククランピング用の世界最大のモジュラーシステムを強化する重要な要素のひとつです。これは VERO-S NSL plus クランピングステーションで空圧式、油圧式、バキューム式のコンポーネントをプラグアンドワークを介して試運転させる場合に使用可能で、すべては瞬く間に実行されます。 - メディアフィードスルーは新しい/既存の VERO-S NSL plus クランピングステーションと柔軟に組み合わせることができます。高価で時間のかかる単独の/特別なソリューションは不要となります。動作はベース側でクランピングステーションのチャンネルボアを介して、または側部でホースラインを介して行われます。