arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGM-G3 125-98-40

SGM-G3 125-98-40

Mors centraux

ID 1322973

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à prise centrale
  • Compatible avec: KSC-D 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 98 x 40 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 2.5 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 98.0
Altezza [mm] 40.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 2.5

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce