SGM-G3 80-16-28
Mordazas centrales
ID 1474205
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mittelbacke grip
- Passend zu: KSC3 80
- Abmessungen: 80 x 16 x 28 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.25 kg
技術的詳細
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 16.0 |
| Altezza [mm] | 28.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.25 |
La fornitura comprende
Ganascia base