arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGVA-F 90-64-34.9

SGVA-F 90-64-34.9

Castanhas de prisma

ID 1329341

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Grip da castanha de prisma, fixa
  • Adequado para: KSM2 90
Dados técnicos:
  • Dimensões: 90 x 64 x 34,9 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 1.6 kg
Largura [mm] 90.0
Profundidade [mm] 64.0
Altura [mm] 34.9
Pacote unidade
Peso [kg] 1.6

Escopo de fornecimento
Castanha de prisma fixa, parafusos de fixação