arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP 250-1 類似のイラスト

SP 250-1

ID 194100

在庫あり
SP 250-1, Harte Spanneinsätze
  • Höhe H: 13 mm
  • Länge L: 29.5 mm
  • Breite B: 18 mm
  • Gewinde G: M6
高さ H [mm] 13.0
長さ L [mm] 29.5
幅 B [mm] 18.0
ねじ G M6