arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
VAS VC-SMPL 4/2 類似のイラスト

VAS VC-SMPL 4/2

標準真空クランピング技術用アクセサリー

ID 1543253

Accessories for standard vacuum clamping technology

Product features:
  • Vacuum connection set
  • SMPL 400x300, SMPL 600x400
SMPL

SMPL

Plaque matricée modulaire pour le serrage de pièces plates et de pièces avec une base plane.
系列を表示
1487755
400 x 300 x 28 mm 
25 x 25 mm 
Avec îlots de friction 
1487756
400 x 300 x 28 mm 
12.5 x 12.5 mm 
-
1487757
600 x 400 x 28 mm 
25 x 25 mm 
Avec îlots de friction 
1487758
600 x 400 x 28 mm 
25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm 
-