arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV Z120-A4 Illustration similaire

FFV Z120-A4

Plaque interface standard

ID 836001

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z120
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 4
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 137 mm
  • Cercle de pas de broche: 82.6 mm
  • Hauteur: 29 mm
  • Perçage: 61 mm
  • Poids: 2 kg
Côté mandrin Z120
Côté machine ISO 702-1 Nr. 4
Cercle de pas de mandrin [mm] 137.0
Cercle de pas de broche [mm] 82.6
Hauteur [mm] 29.0
Perçage [mm] 61.0
Poids [kg] 2.0

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation