空圧式
電動による把持
カスタマイズ可能な製品
製品検索 グリッピング
ツールチェンジャー コンフィギュレーター
製品検索 補正ユニット
製品検索 電動リニア軸
軸システムコンフィギュレーター
ツールホルダー クイックファインダー
easyToolholder
iTENDO²
油圧拡張技術
チャックジョー クイックファインダー
easyJAW
アダプタージョー
WOW効果
CoLab
ブル- >> ザ・ジャーナル
データ媒体の読み取りサイクルは無制限です。最大読み取り/書き込み距離は 2.5 mm です。プログラミングサイクル最大数は、最大環境温度 70 ° で 500,000 サイクルです。プログラミングサイクル最大数は、最大環境温度 30 °C で 1,000,000 サイクルです。下記の読み取り / 書き込みヘッドを次のモデルに使用できます: BIS-C 300/302/305/306/325.