arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

各価値における業界リーダー –PGN-plus-P は性能を実証します

PGN-plus-Pの数値・データ

多くの知見を得ることができます。成功事例を紹介します。

PGN-plus-P

30年以上にわたるNo.1の実績

SCHUNK 汎用グリッパー PGN-plus-P は、市場で最も豊富な実績を持つ、用途の広いグリッパーです。

ショップへ進む

唯一無二!特許取得済みの SCHUNK マルチトゥースガイド

SCHUNK グリッパー PGN-plus-P および PGN-plus-E のセレーションガイドは、永久潤滑式で、さらに完成度を高めており、このグリッパー・クラスの技術的なベンチマークをセットしています。最新の PGN-plus-P および PGN-plus-E は 30 年以上にわたる SCHUNK の経験から生み出されています。

マルチトゥースガイドロゴ

PGN-plus-P、マルチトゥースガイド付きの恒久潤滑型モデル。

試験を経て実証済みの信頼できるテクノロジーが、汎用グリッパー PGN-plus-P ではさらに改善されています。マルチトゥース・ガイダンスでは、6つの荷重ベアリングショルダーの間のサポートのサイズを最大 40% 増加させたことで、ガイダンスエリアのサイズも拡大しています。

一目でわかる利点:

  • 最大 120% 増のフィンガーの負荷に対応*
  • 最大 50% 長いグリッパーフィンガーを利用可能 *
  • 同じグリッパーサイズで性能を向上、システムのパフォーマンスが増加
  • 小ストロークでも高速かつ均一な潤滑油配分

* T-スロットガイダンスとの比較時

マルチトゥースガイドPGN-plus-P断面図

大きな差別化を実現するテクノロジー!

PGN-plus-P 前面

新しい SCHUNK PGN-plus-P グリッパーにはさらに多くの特長があります!強力な機能と特徴を備えた PGN-plus-P は、独自のクラスを構成しています。

利点からの利益:

  • 小ストロークでも高速かつ
    均一な潤滑油分配
  • 総所有コスト (TCO) 削減
  • 恒久的な性能向上
  • よりコンパクトで効率的なシステム
  • 連続稼働時の信頼性と堅牢性

ショップに進む

PGN-plus-P テクノロジーの詳細

SCHUNK グリッパー PGN-plus-P は、空気圧発動式汎用グリッパーの標準をさらに高めます。最適化された永久潤滑式セレーションガイドが、市場にベンチマークをセットします。同時に、PGN-plus-P は、考えられるほぼすべての自動化アプリケーションに対応する、独自の幅広い SCHUNK アクセサリーを利用することができます。

  • 最大 50% 長いグリッパーフィンガー

改良されたマルチトゥースガイドは、ガイドに過負荷をかけることなく、最大トルクがより高いため、同じグリッパーサイズに対してより長いグリッパーフィンガーの使用を可能にします。干渉を最適化したグリッピングにより、狭い空間のハンドリングタスクがさらに簡単になります。

PGN-plus-P

  • マルチトゥースガイドの潤滑ポケットによる最長寿命

マルチトゥース・ガイダンスの潤滑ポケットにより、連続的なグリス補給を保証。短時間のストロークでも均一な潤滑油膜を迅速に形成できます。

  • 最大 50% 高い保持力

コンパクトな設置スペースでの駆動ピストンの表面が拡大された PGN-plus-P は、把持力がさらに高まっています。同じグリッパーのサイズより重いワーク重量を処理できます。

PGN-plus-P 断面図

  • 最大 120% 増のフィンガーの負荷に対応

永久潤滑式のマルチトゥース・ガイダンスでは、6つの荷重ベアリングショルダーの間のサポートのサイズを増加させたことで、ガイダンスエリアのサイズも拡大しています。

PGN-plus-P 断面図

無限の柔軟性

PGN-plus-P

SCHUNK グリッパー PGN-plus-P は多様性の代名詞です。無限の柔軟性を提供。高品質で広範囲な PGN-plus-P アクセサリコンポーネントから、お客様のアプリケーションにあわせたモデルをお選びいただけます。さまざまなオプションを、妥協なく組み合わせることができます。また、信頼性の高い特殊バージョンは、特殊環境の考慮が必要となる場合の稼働にも対応できます。

バルブ

シリンダー形の SCHUNK マイクロバルブは、グリッパーに直接取り付けられます。これにより、サイクルタイム、配線コスト、圧縮空気コストが削減されます。

PGN-plus-P アクセサリー

センサーシステム PGN-plus-P

センサーシステム

独自のバラエティ豊かなセンサシステム、例えば、近接スイッチ IN などのマグネチックスイッチ MM、ほか多数を取り揃えています。

MMS 22-PI 2

PGN-plus-P はあらゆるアプリケーションに対応します!

バージョン

  • 把持力維持タイプ AS / IS
    把持力の機械式保持バージョンでは、圧力が低下した時にも、最低限度の把持力が維持できるようになっています。AS/IS 型では把握力 (クローズ時) に、IS 型では把握力 (オープン時) にそれぞれ作用します。
  • 腐食保護バージョン K:
    腐食を誘発する環境での使用が可能
  • 耐熱バージョン V/HT
    高温環境で使用に対応
  • 高精度バージョン P
    最高の精度を実現
  • ATEX バージョン EX
    爆発性環境向け
  • 防塵バージョン SD
    完全な耐塵性、さまざまな物質の侵入に対するより高い保護等級に対応。
  • アプリケーション特有の保護は、
    保護レベル IP67 までに対応、高温環境での使用が可能です。
  • その他のバージョン
    各種のオプションは組み合わせることができます

製品詳細

PGN-plus-P

JGP-P

多様なモニタリングオプションを備えた高性能グリッパー(誘導型を含む)

優れた柔軟性と強度と高い費用対効果にこだわるユーザーにとって、新製品のJGP-P 2爪平行開閉グリッパーは待望の製品です。10 種類以上のセンサーシステムを組み合わせることで、ストロークの位置やワークの区別をモニタリングするなど、幅広いモニタリングオプションを可能にします。寸法偏差に基づいて、良い部品と悪い部品を迅速かつ確実に選別することができます。

JGP-P

利点からの利益:

  • 必要なものに集中して効率を最大化する
  • さまざまな形状のワークを精確にハンドリングのための耐久性に優れたTスロットガイダンス
  • ストローク位置など、さまざまなモニタリングを可能にする包括的なセンサーアクセサリー
  • 柔軟な汎用グリッパーアセンブリのためにグリッパーの 2 つの側から 3 つのネジ方向に固定
  • 柔軟な汎用グリッパーアセンブリのためにホースを使わない直接接続または継手によるエネルギー供給

ショップへ進む

一目でわかる違い

PGN-plus-P

  • 汎用使用が可能
  • 同サイズのグリッパーより 10% 長いフィンガー
  • 2,000 通り以上のバリエーションとオプションの組み合わせが可能

JGP-P

  • コスト重視の用途向け
  • 10 つのセンサーシステムによる多彩なモニタリングオプション

PGN-plus-P Superior ストーリー