arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MTB KS-PGS3 100 類似のイラスト

MTB KS-PGS3 100

アプリケーションキット

ID 1490833

アプリケーションキット MTB, サイズ: Vise PGS3 100, 通信インターフェース: デジタル I/O

  • 片側ストローク: 2 mm
  • 電源: 24 V DC
  • マグネット回路: 170 mA
センサーシステム なし
D 径 [mm] 158.0
高さ Z [mm] 87.7
重量 [kg] 5.0
バルブボックスの長さ [mm] 100.0
バルブボックスの幅 [mm] 90.0
バルブボックスの高さ [mm] 34.0
バルブボックスの重量 [kg] 0.46
片側ストローク [mm] 2.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 30.0
公称電圧 [V DC] 24.0
定格電流 [mA] 170.0
最大電流 [mA] 500.0
通信インターフェース デジタル I/O
デジタル入力端子数 3.0
デジタル出力端子数 0.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸 の方向に測定します。最大許容フィンガー長は公称 作動圧力 到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長を公称作動圧力に比例して短くする必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。これには、バルブ切り替え時間が含まれます。PLC 応答時間は上記の時間に含まれていないため、サイクルタイムを決める際にはこれらの値を考慮に入れる必要があります。

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [3:4:3] に準拠。

保証
24 カ月