AGE-S-XY-125-P
Ausgleichseinheit XYZ
Ident.-Nr. 324528
Alternative Produkte:
Ausgleichseinheit XYZ AGE-S, Baugröße: 125
- Ausgleichsweg XY: ± 7 mm
- Werkstückgewicht: 18 kg
- Kolbenkraft Positionsspeicher: 1700 N
- Kraft Fz max.: 220 N
- Kraft Fd max.: 850 N
Technische Details
| Ausgleichsweg XY [mm] | ± 7 |
|---|---|
| Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] | 18.0 |
| Empfohlenes Handlinggewicht horizontal [kg] | 11.0 |
| Verriegelungskraft [N] | 1100.0 |
| Kolbenkraft Positionsspeicher [N] | 1700.0 |
| Max. radiale Kraft, Positionsspeicher [N] | 198.0 |
| Min. Federkraft [N] | 0.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.1 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Anschluss werkzeugseitig | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Eigenmasse [kg] | 5.3 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Länge X [mm] | 175.0 |
| Breite Y [mm] | 160.0 |
| Höhe Z [mm] | 76.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 55.0 |
| Moment My max. [Nm] | 55.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 55.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 220.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 850.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
この値は、補正ユニットに作用させることができる全トルクおよび負荷 (加速に要する力およびトルク、プロセスに要する力など) の最大合計です。トラブルなく機能させるために遵守する必要があります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
ガイドシステム
堅牢なリニアガイド
モニター
マグネットスイッチで XY ロック / アンロックをモニター、誘導型近接スイッチで Z ストロークをモニター
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。
納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
保証
24 カ月