arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGE-S-XYZ-200-0 Illustrazione simile

AGE-S-XYZ-200-0

Unità di compensazione XYZ

ID 324602

Unità di compensazione XYZ AGE-S, Dimensioni: 200

  • Corsa di compensazione XY: ± 12 mm
  • Corsa di compensazione Z: 14 mm
  • Peso del pezzo: 160 kg
  • Forza Fz max: 2000 N
  • Forza Fd max.: 4000 N
보정 XY [mm] ± 12
보정 Z [mm] 14.0
권장 핸들링 중량, 수직 [kg] 160.0
권장 핸들링 중량, 수평 [kg] 100.0
체결력 [N] 2700.0
피스톤 포스 Z [N] 3000.0
최소 탄성력 [N] 1100.0
최소 작동 압력 [bar] 2.5
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] 0.1
로봇측 연결 ISO 9409-1-200-6-M12
툴측 연결 ISO 9409-1-200-6-M12
중량 [kg] 29.5
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
길이 X [mm] 270.0
너비 Y [mm] 250.0
높이 Z [mm] 166.5
모멘트 Mx 최대 [Nm] 500.0
모멘트 My 최대 [Nm] 500.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 250.0
포스 Fz 최대 [N] 2000.0
최대 포스 Fd [N] 4000.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

유도 시스템
튼튼한 선형 유도

모니터링
자성 스위치를 통한 XY 잠금 및 잠금 해제와 유도성 근접 스위치를 통한 Z 스트로크

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

제공 범위
주문한 버전의 보정 유닛, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

보증
24개월