arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AGE-S-Z-100-0 图片仅供参考

AGE-S-Z-100-0

补偿单元 XYZ

ID 324501

补偿单元 XYZ AGE-S, 尺寸: 100

  • Z 向补偿: 10 mm
  • 工件重量: 9 kg
  • 力 Fz max.: 110 N
  • 力 Fd 最大: 500 N
Z 向补偿 [mm] 10.0
建议搬运重量,垂直 [kg] 9.0
建议搬运重量,水平 [kg] 5.5
活塞力 Z [N] 800.0
最小弹簧力 [N] 240.0
最小工作压力 [bar] 2.5
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] 0.1
机械人侧连接 ISO 9409-1-100-6-M8
工具侧连接 ISO 9409-1-100-6-M8
重量 [kg] 3.2
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
长度 X [mm] 142.0
宽度 Y [mm] 125.0
高度 Z [mm] 79.0
力矩 Mx max. [Nm] 30.0
力矩 My max. [Nm] 30.0
力矩 Mz max. [Nm] 30.0
力 Fz max. [N] 110.0
最大力 Fd  [N] 500.0

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

导轨系统
牢固的线性导轨

监测
通过磁开关 XY 锁定和解锁,通过感应接近开关 Z 行程锁定解锁

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月