AGE-W
角度補正ユニット
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
組み付け、ローディングおよびアンローディング、ビンピッキングに使用する補正ユニット。AGE-W の回転および角度補正機能により、ロボットのエンドエフェクターがワークの位置に調整されます。
説明
利点と特長
- 回転中および角度がついている時の偏差
ワークの位置の不正を補正します。ロボットのプログラミングが単純化され、時間を節約し、コストを削減し、手間を省くことができます。 - 焼入れ鋼製のロッキングコンポーネント
堅牢な構造、長寿命 - 実績のあるボールシステムによるセンターロッキング
しっかり正確にロックできます。下記のプロセスのために、このユニットの剛性を高めることができます - ISO 取付けパターン
ロボット側とツール側に ISO 標準が備えられています。一般的なロボットであれば直接ボルト止めすることができ、アダプタープレートを追加する必要はありません。 - ロック状態のモニター
誘導型近接スイッチによりプロセス信頼性が向上しています - オプションの保護ブーツ
クーラントなどの外部作業用フルードに対する高い防護性能が得られます
オプション、その他
- オプションの保護ブーツ
補正ユニット用保護カバーを利用可能です。保護カバーは注文し、後付けすることができます。