arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AGE-XY-050-P 類似のイラスト

AGE-XY-050-P

補正ユニット XY

IDnr. 324451

补偿单元 XY AGE-XY, 尺寸: 050, 带锁定

  • XY 补偿: ± 2.5 mm
  • 工件重量: 6 kg
  • 建议的搬运重量位置存储: 1.5 kg
  • 旋转位移: ± 12 °
  • 位置存储活塞力: 180 N
  • 力 Fz max.: 300 N
  • 力 Fd 最大: 1700 N
XY 补偿 [mm] ± 2.5
旋转位移 [°] ± 12
建议搬运重量,垂直 [kg] 6.0
建议搬运重量,水平 [kg] 4.0
建议的搬运重量位置存储 [kg] 1.5
锁紧力 [N] 235.0
最大锁定负载力 [N] 130.0
位置存储活塞力 [N] 180.0
最大径向力,位置存储 [N] 45.0
旋转力矩位置行程 [Nm] 1.2
最大距离偏移力 Z [mm] 120.0
最小工作压力 [bar] 2.5
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] 0.1
机械人侧连接 ISO 9409-1-50-4-M6
重量 [kg] 0.47
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
直径 D [mm] 65.0
高度 Z [mm] 48.0
力矩 Mx max. [Nm] 16.0
力矩 My max. [Nm] 16.0
力矩 Mz max. [Nm] 3.5
力 Fz max. [N] 300.0
最大力 Fd  [N] 1700.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Sistema de guía
Guía deslizante robusta

Monitorización
mediante sensores magnéticos

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado

Material suministrado
Unidad de compensación en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses