arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
OPS-200-VS 類似のイラスト

OPS-200-VS

ID 321141

衝突防止および過負荷保護センサー OPS, サイズ: 200, リセット: manuell

  • 偏差、旋回: 45 °
  • 力 Fd 最大: 7000 N
軸方向偏差 [mm] 9.5
角偏向 [°] ± 4
偏差、旋回 [°] 45
最小始動トルク、旋回 Mx、My [Nm] 90.0
最大力 Fd [N] 7000.0
最小供給電圧 [V] 10.0
最大供給電圧 [V] 30.0
繰り返し精度 [mm] ± 0.05
応答性 [mm] 0.3
繰り返し精度、回転操作 [min] 5.0
最低作動圧力 [bar] 1.0
最大作動圧 [bar] 6.0
重量 [kg] 7.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
D 径 [mm] 200.0
高さ Z [mm] 90.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 430.0
トルク My 最大 [Nm] 430.0
モーメント Mz最大 [Nm] 450.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

納品内容
注文品のバリアントには衝突・過負荷センサー、電気接続用エレメント、安全情報が含まれています。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月