arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COB CB1-A

COB CB1-A

フィードスルーモジュール

ID 1586375

フィードスルーモジュール, CB1, アダプター側

  • ピン接点数: 4
Adecuado en Herramienta
Esquema de conexión de los tornillos B
Tipo de transmisión Comunicación
Peso [kg] 0.046
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Clase de protección IP IP64 (solo en un estado acoplado)
Sistema de bus EtherNet, EtherCat, PROFINET
Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100
Número de pines 4.0
Corriente nominal [A] 2.0
Tensión directa [V DC] 48.0
Conexión eléctrica Conector hembra M8, con codificación D, 4 polos
Conexión de salida radial
Recomendamos utilizar los cables de conexión y las prolongaciones de cable adecuados que se indican en las páginas siguientes para una aplicación optimizada en cuanto al contorno de interferencias.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.