COB S8-A
フィードスルーモジュール
ID 1606976
Moduly s priechodkami, S8, Strana adaptéra
- Počet pinových kontaktov: 8
技術的詳細
| Vhodné pre | Nástroj |
|---|---|
| Schéma skrutkových pripojení | B |
| Typ prenosu | Signál |
| Hmotnosť [kg] | 0.05 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Trieda ochrany IP | IP64 (iba v prepojenom stave) |
| Počet pinových kontaktov | 8.0 |
| Nominálny prúd [A] | 1.5 |
| Jednosmerné napätie [V DC] | 30.0 |
| Electrická prípojka | Zásuvka M8, 8-kolíková |
| Vývod - prípojka | radiálne |
Pre aplikáciu s optimalizovanými rušivými obrysmi odporúčame použiť vhodné pripájacie káble a káblové predĺženia uvedené na nasledujúcich stranách.
Všeobecné poznámky o sérii
Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.