COS E10-K
피드 스루 모듈
ID 1586985
피드 스루 모듈, E10, 마스터 사이드
- 핀 접점 수: 10
技術的詳細
| 다음에 적합함 | 헤드 교체 |
|---|---|
| 나사 연결 다이어그램 | S7 |
| 전송 유형 | 신호 |
| 중량 [kg] | 0.009 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 핀 접점 수 | 10.0 |
| 정격 전류 [A] | 3.0 |
| 교류 전압 [V AC] | 50.0 |
| 직류 전압 [V DC] | 50.0 |
| 전기 연결 | 납땜 접촉부 |
| 콘센터 연결 | 축 방향 |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.