COS FH12-A
Moduli passanti
ID 1586509
Moduli passanti, FH12, Lato adattatore
- Numero di contatti pin: 4
技術的詳細
| Adatto a | Utensile |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | L |
| Tipo di trasmissione | liquidi |
| Peso [kg] | 2.27 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Attacco di uscita | Radiale |
| Numero dei passaggi fluidi | 4x G1/2" |
| Tipo di mezzo | Aria, acqua |
| Portata massima in volume per distribuzione fluidi | 1.460 l/min (G1/2") |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.9 |
| Proprietà speciali | porte autosigillanti, alloggiamento in acciaio inox |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.